OPA2392DSBGA-EVM

OPA2392DSBGA-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) permite al usuario conectar el OPA2392YBJ a una plataforma de pruebas PDIP con zócalo existente para evaluar el OPA2392. Esto se puede utilizar en una evaluación del sistema o la evaluación independiente del OPA2392. Además, el pin de activación se lleva a un punto de prueba en la capa superior para utilizar la función de activación en el OPA2392.

Funciones
  • Interfaz fácil de usar para encapsulado DSBGA a PDIP
  • Tensión de compensación ultrabaja
  • Pin de activación separado
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2392 — Amplificador operacional e-trim™ doble de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kH
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA2392DSBGA-EVM — Módulo de evaluación OPA2392 para amplificador operacional de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kHz) en encapsulado DSBGA

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA2392DSBGA-EVM — Módulo de evaluación OPA2392 para amplificador operacional de baja compensación (10 μV), bajo ruido (4.4 nV/rtHz a 10 kHz) en encapsulado DSBGA
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
* EVM User's guide OPA2392DSBGA-EVM User's Guide PDF | HTML 9/06/2022
Certificado OPA2392DSBGA-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos