OPA2810DGKEVM

OPA2810DGKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA2810DGKEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de doble canal OPA2810 en el encapsulado DGK (VSSOP-8). El OPA2810 es un amplificador operacional de entrada a FET, con retroalimentación de tensión y una corriente de polarización de entrada extremadamente baja. El OPA2810DGKEVM está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. Cada amplificador está configurado para entradas de extremo único con una ganancia de señal no inversora de 1 V/V en la salida del dispositivo. El OPA2810DGKEVM tiene una carga total integrada de 2 kΩ para cada amplificador. La red de resistencias de salida convierte la salida en una fuente con una impedancia de 50 Ω. El módulo de evaluación se puede configurar fácilmente para otras funciones o ganancias y para funcionar con alimentación simple o dividida.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Configurado para ganancia unitaria sin inversores y fácilmente modificable para ganancia con inversores
  • Opciones para configurar diferentes ganancias y filtros activos mediante un simple cambio de la lista de materiales
  • Interfaz simple con las entradas y salidas a través de los conectores SMA
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2810 — Amp op de doble canal, alto rendimiento, 27 V, 105 MHz, entrada RRIO FET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA2810DGKEVM — Módulo de evaluación del amplificador operacional OPA2810 con entrada FET y retroalimentación de voltaje

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA2810DGKEVM — Módulo de evaluación del amplificador operacional OPA2810 con entrada FET y retroalimentación de voltaje
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
* EVM User's guide OPA2810DGK Evaluation Module 9/08/2017
Certificado OPA2810DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos