OPA2835IDGSEVM

OPA2835IDGSEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The OPA2835IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2835 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2835IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

Funciones
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
    OPA2835 — Amplificador operacional doble de ultra baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril OPA2836 — Amp op doble, de muy baja potencia, con salida de carril a carril, con entrada de carril negativo, V
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    OPA2835IDGSEVM — OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    OPA2835IDGSEVM — OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package
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
    * EVM User's guide OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 7/09/2011
    Certificado OPA2835IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos