OPA2837DGKEVM

OPA2837DGKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA2837DGKEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de doble canal OPA2837 en el encapsulado DGK (VSSOP-8). El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. Cada amplificador está configurado para entradas de único extremo con una ganancia de señal no inversa de 1 V/V en la salida del dispositivo. El OPA2837DGKEVM tiene una carga total integrada de 2 kΩ para cada amplificador.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • La ganancia predeterminada de la configuración 1 V/V se puede reconfigurar fácilmente para otras ganancias.
  • Diseñado para conectarse fácilmente a equipos de prueba de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Interfaz simple con las entradas y salidas a través de los conectores SMA
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2837 — Amplificador de retroalimentación de voltaje doble, de baja potencia, de precisión, de salida de car
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK Dual Op Amp Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK Dual Op Amp Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA2837DGK Evaluation Module 10/01/2018
Certificado OPA2837DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos