OPA2863DGKEVM

OPA2863DGKEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA2863DGKEVM es un módulo de evaluación (EVM) para el amplificador de doble canal OPA2863 en el encapsulado DGK (VSSOP-8). El OPA2863 es un amplificador operacional de baja potencia, ganancia unitaria estable, entrada y salida de carril a carril (RRIO), con realimentación de tensión diseñado para funcionar en un rango de fuente de alimentación de 2.7 V a 12.6 V. El OPA2863DGKEVM está diseñado para demostrar de forma rápida y sencilla la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El EVM está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. Cada amplificador está configurado para entradas de único extremo con una ganancia de señal no inversa de 1 V/V en la salida del dispositivo. El OPA2863DGKEVM tiene una carga total integrada de 2 kΩ para cada amplificador. La red de resistencias de salida convierte la salida en una fuente de impedancia de 50 Ω. El módulo de evaluación se puede configurar fácilmente para otras funciones, ganancias y operación de alimentación dividida o única.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • Configurado para ganancia unitaria sin inversores y fácilmente modificable para ganancia con inversores
  • Opciones para configurar en diferentes ganancias y filtros activos mediante un simple cambio de LDM
  • Interfaz simple con las entradas y salidas a través de los conectores SMA
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA2863 — Amplificador de retroalimentación de tensión doble de baja potencia, 110 MHz, 12 V, entrada y salida OPA2863-Q1 — Amplificador de realimentación de tensión RRIO de baja potencia, 110 MHz y 12 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA2863DGKEVM — OPA2863 evaluation module for dual, low-power, 12-V RRIO voltage-feedback amplifier in DGK package
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
* EVM User's guide OPA2863DGK Evaluation Module PDF | HTML 7/10/2020
Certificado OPA2863DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos