OPA455EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) OPA455EVM proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alta tensión y corriente OPA455. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.

Funciones
  • El diseño flexible permite una amplia variedad de configuraciones de circuito
  • Fácil acceso a los nodos correspondientes con puntos de prueba y bloques de terminales
  • Incluye protección contra secuenciación de la fuente de alimentación y contragolpe de la carga inductiva
  • El plano de potencia interno proporciona una disipación de calor adecuada para la mayoría de las aplicaciones
Amplificadores operacionales de potencia
OPA455 — Amplificador operacional de 150 V, ancho de banda amplio de 6,5 MHz y alta velocidad de barrido de 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA455EVM — 150-V, wide bandwidth 6.5-MHz, high-slew rate 32-V/µs unity-gain stable op amp evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA455EVM — 150-V, wide bandwidth 6.5-MHz, high-slew rate 32-V/µs unity-gain stable op amp evaluation module
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
* EVM User's guide OPA455 EVM User's Guide PDF | HTML 5/02/2020
Certificado OPA455EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos