OPA462EVM

Información general

El módulo de evaluación OPA462 proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente OPA462. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito más comunes, lo que incluye la bomba de corriente Howland.

Funciones
  • El diseño flexible permite una amplia variedad de configuraciones de circuito
  • Fácil acceso a los nodos correspondientes con puntos de prueba y bloques de terminales
  • Incluye protección contra secuenciación de la fuente de alimentación y contragolpe de la carga inductiva
  • El plano de potencia interno proporciona una disipación de calor adecuada para la mayoría de las aplicaciones
Amplificadores operacionales de potencia
OPA462 — Amplificador operacional de 180 V, de gran ancho de banda (6,5 MHz), con alta rapidez de respuesta (
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA462EVM — Módulo de evaluación OPA462

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA462EVM — Módulo de evaluación OPA462
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
* EVM User's guide OPA462EVM User's Guide 14/10/2019
Certificado OPA462EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos