OPA521EVM

Información general

El OPA521EVM es una plataforma para evaluar el controlador de línea OPA521. El circuito del módulo de evaluación tiene una configuración de amplificador inversor acoplado a la corriente alterna y se alimenta de una única fuente de alimentación. Se proporciona acceso al pin de Habilitación/Apagado y al pin de consumo de corriente inactiva, así como indicadores LED que proporcionan una indicación visual del estado del circuito.

Funciones
  • Se configura fácilmente en circuitos amplificadores operacionales inversores
  • Consumo de corriente inactiva seleccionable por pines:
    • 58 μA en modo de espera (típico)
    • 51 mA para bandas CENELEC A, B, C, D (típico)
    • 78 mA para FCC, ARIB STD-T84 (típico)
  • Controlador de línea de alimentación integrado con protección térmica y contra sobrecorriente con indicadores LED
  • Posibilidad de configurar el límite de corriente de salida
Amplificadores operacionales de potencia
OPA521 — Controlador de línea de banda estrecha de 2,5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA521EVM — OPA521 Line Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA521EVM — OPA521 Line Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA521EVM User's Guide 19/03/2018
Certificado OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos