OPA547EVM

Información general

The OPA547EVM is a platform for evaluating the OPA547 in a variety of circuit configurations. Circuit configuations include inverting/non-inverting gain, single/dual power supply, internal/external load and external reference. Access is provided to the Enable/Shutdown pin and LED's provide visual indication of circuit status.

Funciones
  • Easily configured for most key Operational Amplifier circuits
  • Large heatsink allows operation with a wide variety of loads
  • LED indicators for Power On, Enable/Shutdown, and Thermal Shutdown
  • Surface mount pads are provided for small loads, and Banana jacks allow larger loads
Amplificadores operacionales de potencia
OPA547 — Amplificador operacional de alto voltaje y alta corriente con capacidad de desconexión

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA547EVM — OPA547 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA547EVM — OPA547 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 10/11/2015
Certificado OPA547EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos