OPA548EVM

Información general

The OPA548EVM is a platform for evaluating the OPA548 in a variety of circuit configurations. Circuit configuations include inverting/non-inverting gain, single/dual power supply, internal/external load and external reference. Access is provided to the Enable/Shutdown pin and LED's provide visual indication of circuit status.

Funciones
  • Easily configured for most key Operational Amplifier circuits
  • Large heatsink allows operation with a wide variety of loads
  • LED indicators for Power On, Enable/Shutdown, and Thermal Shutdown
  • Surface mount pads are provided for small loads, and Banana jacks allow larger loads
Amplificadores operacionales de potencia
OPA548 — Amplificador operacional de potencia de alto voltaje y alta corriente con oscilación de voltaje de s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA548EVM — OPA548 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA548EVM — OPA548 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 10/11/2015
Certificado OPA548EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos