OPA593EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) OPA593EVM proporciona una plataforma para evaluar el amplificador operacional de alta tensión y corriente OPA593. Las huellas de múltiples componentes permiten las configuraciones de circuito de amplificador operacional más comunes, incluida una bomba de corriente Howland mejorada.

Funciones
  • El diseño flexible permite configuraciones de circuitos comunes
  • Fácil acceso a los nodos correspondientes, a los puntos de prueba y a los bloques de terminales
  • Incluye protección contra reversión de la fuente de alimentación y contragolpe de la carga inductiva de salida
  • Los rastreos y el plano de la placa de la PC proporcionan una buena capacidad de disipación de calor adecuada para muchas aplicaciones
Amplificadores operacionales de potencia
OPA598 — Amp. op. de precisión de 85 V, amplio ancho de banda (10 MHz) y alta corriente de salida (350 mA)

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA593 — Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100 µV, gran ancho de banda (10 MHz) y alta corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier
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
* EVM User's guide OPA593EVM User's Guide PDF | HTML 15/11/2021
Certificado OPA593EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos