OPA818DRGEVM

OPA818DRGEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA818DRG EVM es un módulo de evaluación para el OPA818 en el encapsulado DRG (WSON de 8 pines). El EVM OPA818DRG está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El EVM está listo para conectarse a la fuente de alimentación, la fuente de señal y a los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. La configuración predeterminada del amplificador es la ganancia no inversora de la configuración 7 y la alimentación dividida. El EVM se puede configurar fácilmente para otras ganancias y funcionamiento con suministro único.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para suministro único
  • La ganancia no inversora predeterminada de la configuración 7 es reconfigurable para otras ganancias 
  • Diseñado para conectarse a equipos de prueba de impedancia estándar de 50 Ω 
  • Las entradas y salidas incluyen conectores subminiatura versión A (SMA)
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA818 — Amplificador operacional de 2,7 GHz, 13 V, descompensado 7 V/V, de entrada FET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El OPA818DRGEVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA818DRGEVM — Módulo de evaluación OPA818

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA818DRGEVM — Módulo de evaluación OPA818
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
* EVM User's guide OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) 26/02/2020
Certificado OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos