OPA857EVM

Información general

The OPA857EVM is an evaluation module for the OPA857 amplifier in a QFN-16 (RGT) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The  EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for a single-ended input with a selectable transimpedance gain (5kΩ/20kΩ). The pseudo-differential output at the device pins is then converted to a single-ended signal through an RF transformer.

Funciones
  • The EVM is configured for single-supply operation to a pseudo-differential output.
  • The transimpedance gain can be easily configured for either the 5-kΩ or the 20-kΩ gain option.
  • The EVM is designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment.
  • The inputs and outputs include SMA connectors
Amplificadores de transimpedancia
OPA857 — Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha OPA857-DIE — Amplificador de transimpedancia de bajo ruido, banda ancha y ganancia seleccionable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA857EVM — OPA857 Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA857EVM Evaluation Module (Rev. A) 9/02/2017
Certificado OPA857EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos