OPA858DSGEVM

OPA858DSGEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El OPA858DSGEVM es un módulo de evaluación para el OPA858 simple en el encapsulado DSG (WSON de 8 pines). El OPA858DSGEVM está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores en placa. La configuración predeterminada del amplificador es la ganancia no inversa de la configuración 7 y la alimentación dividida. Se puede configurar fácilmente para otras ganancias y funcionamiento con suministro único.

Funciones
  • Configurado para operación de alimentación dividida y fácil de modificar para alimentación única
  • La configuración 7 de ganancia no inversa predeterminada puede reconfigurarse para otras ganancias
  • Diseñado para conectarse a equipos de prueba de impedancia de entrada y salida estándar de 50 Ω
  • Las entradas y salidas incluyen conectores subminiatura versión A (SMA)
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA858 — Amplificador de transimpedancia descompensada de 5,5 GHz con entrada FET OPA858-Q1 — Amplificador de transimpedancia descompensado de 5,5 GHz de ancho de banda con entrada FET, de grado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el OPA858DSGEVM
  2. Conecte las señales como se muestra en la Guía del usuario

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA858DSGEVM — OPA858, 5.5 GHz GBP, Decompensated Transimpedance Amplifier with FET Input Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA858DSGEVM — OPA858, 5.5 GHz GBP, Decompensated Transimpedance Amplifier with FET Input Evaluation Module
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
* EVM User's guide OPA858 Op Amp EVM User's Guide 2/10/2017
Certificado OPA858DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos