OPA862DEVM

Información general

El OPA862DEVM es un módulo de evaluación para el amplificador único OPA862 en el encapsulado D. El módulo de evaluación está diseñado para mostrar rápida y fácilmente la funcionalidad y versatilidad del amplificador. El módulo de evaluación (EVM) está listo para conectarse a la alimentación, la fuente de señal y los instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados. El módulo de evaluación (EVM) está configurado para una fácil conexión con equipos de laboratorio comunes de 50 Ω en sus entradas y salidas. El amplificador está configurado para una entrada de un único extremo con una ganancia de 4 V/V a una salida diferencial en las patillas del dispositivo, que se convierte a una de un único extremo través de un transformador a la salida. El módulo de evaluación (EVM) se puede configurar fácilmente para múltiples ganancias y para funcionamiento con alimentación única o dividida. El OPA862DEVM tiene una carga a bordo de 2 kΩ para el amplificador. El transformador de salida y la red de resistencias convierten esta carga en una salida de 50 Ω, de un único extremo.

Funciones
  • Entrada de alta impedancia de un único extremo con salida diferencial
  • Resistencias de ganancia configurables con conexión de retroalimentación adicional opcional
  • Transformador de salida incluido para interactuar con equipos de prueba de un único extremo
  • Apagado y entradas de tensión de referencia totalmente configurables
Amplificadores totalmente diferenciales
OPA862 — Amplificador de alta impedancia de entrada de 12,6 V, de bajo ruido, de terminación simple a diferen
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPA862DEVM — Módulo de evaluación OPA862

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPA862DEVM — Módulo de evaluación OPA862
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
* EVM User's guide OPA862D Evaluation Module 5/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos