OPAMPEVM-PDIP

OPAMPEVM-PDIP

Haga su pedido ahora

Información general

The OPAMPEVM-PDIP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports PDIP-8, PDIP-14 and PDIP-16 packages. See the OPAMPEVM-PDIP Users Guide for additional information.

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA4277-SP — Amplificador operacional de alta precisión con tolerancia a la radiación y QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPAMPEVM-PDIP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPAMPEVM-PDIP — Universal EVM for Single/Dual/Quad OpAmps with/without Shutdown in PDIP Packages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPAMPEVM-PDIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (PDIP) (Rev. A) 20/03/2001
Guía del usuario Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20/03/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos