OPAMPEVM-SOIC

OPAMPEVM-SOIC

Haga su pedido ahora

Información general

El OPAMPEVM-SOIC es un módulo de evaluación (EVM) de circuito en blanco de uso general que simplifica el desarrollo de amplificadores operacionales de montaje en superficie. Este diseño permite construir muchos circuitos diferentes de forma fácil y rápida. El EVM tiene tres áreas de desarrollo de circuitos que se pueden separar.

El OPAMPEVM‑SOIC admite encapsulados SOIC‑8, SOIC‑14 y SOIC‑16. Consulte la Guía del usuario de OPAMPEVM‑SOIC para obtener más información.

Tenga en cuenta que el EVM no está lleno, por lo que debe solicitar muestras de dispositivos de amplificadores operacionales.

El OPAMPEVM‑SOIC admite encapsulados SOIC‑8, SOIC‑14 y SOIC‑16. Consulte la Guía del usuario de OPAMPEVM‑SOIC para obtener más información. Nota: Estas placas no están llenas, por lo que debe solicitar muestras de dispositivos de amplificadores operacionales.

La placa OPAMPEVM‑SOIC consta de tres placas de cupones, cada una para diferentes recuentos de canales, según se indica a continuación:

  • Canal único: SOIC‑8
  • Canal doble: SOIC‑14
  • Canal cuádruple: SOIC‑16

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
OPA891 — Amplificador operacional de 180 MHz y 0.95 nV/√Hz con distorsión armónica total (THD) ultrabaja OPA892 — Amplificador operacional de 2 GHz, 10 V/V, 0.95 nV√Hz estable con distorsión armónica total (THD) ul

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA4277-SP — Amplificador operacional de alta precisión con tolerancia a la radiación y QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPAMPEVM-SOIC EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Universal Op Amp Single, Dual, Quad (SOIC) Evaluation Module With Shutdown (Rev. A) 20/03/2001
Guía del usuario Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20/03/2001

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación de circuito de amplificador universal “Hazlo tú mismo (DIY)”

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos