OPAMPEVM-SOT23

OPAMPEVM-SOT23

Haga su pedido ahora

Información general

The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:

  • 2x SOT23-5
  • 1x SOIC-8
  • 1x MSOP-8/TSSOP-8

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPAMPEVM-SOT23 — Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPAMPEVM-SOT23 — Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20/03/2001
Guía del usuario Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) 22/03/1999

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP DIYAMP-EVM — Módulo de evaluación de circuito de amplificador universal “Hazlo tú mismo (DIY)”

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos