OPAMPEVM-SOT23SHDN

OPAMPEVM-SOT23SHDN

Haga su pedido ahora

Información general

The OPAMPEVM-SOT23SHDN is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps that use a shutdown terminal. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. One of the areas is specifically designed for SOT23-6 package OPAMP's; the other three areas support SOIC-8, SOIC-14 and MSOP-10 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23SHDN Users Guide for additional information.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPAMPEVM-SOT23SHDN — Universal EVM for Single/Dual OpAmps with Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPAMPEVM-SOT23SHDN — Universal EVM for Single/Dual OpAmps with Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado OPAMPEVM-SOT23SHDN EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20/03/2001
Guía del usuario Universal Op Amp Eval Module With Shutdown 30/09/1998

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos