OPT3004EVM

Información general

El módulo de evaluación OPT3004 (EVM) es una plataforma para evaluar el rendimiento del dispositivo OPT3004 bajo diversas condiciones. El OPT3004 es un sensor de luz ambiental (ALS) con un circuito integrado de salida digital. Utiliza una interfaz de dos cables que funciona con el protocolo I2C, lo que lo hace ideal para muchas aplicaciones.

El OPT3004EVM consta de dos placas de circuito impreso (PCB). La primera PCB es la placa SM‑USB‑DIG, que se comunica con la computadora, proporciona alimentación y envía y recibe señales digitales apropiadas. La segunda PCB es la placa de prueba OPT3004, que contiene el OPT3004 y los circuitos de soporte.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Interfaz de hardware USB
  • Programa de interfaz gráfica de usuario intuitiva
  • Funda protectora de plástico
  • Puntos de prueba espaciados de 100 mm para una fácil experimentación con controladores externos
Sensores de luz
OPT3004 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un OPT3004EVM
  2. Descargue la guía del usuario del OPT3004EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

OPT3004EVM — Módulo de evaluación OPT3004 para sensor de luz ambiental digital con rechazo de IR angular aumentado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

OPT3004EVM — Módulo de evaluación OPT3004 para sensor de luz ambiental digital con rechazo de IR angular aumentado
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
* EVM User's guide OPT3004EVM User's Guide 10/12/2018
Certificado OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 7/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos