PCM1754EVM

Información general

Este EVM incorpora el PCM175x, un convertidor digital-analógico (DAC) estéreo que interactúa fácilmente con DSP de audio y chips decodificadores a través de formatos de datos de audio estándar de la industria de datos de 16 o 24 bits. Este EVM es compatible con el funcionamiento del dispositivo PCM1753 en modo software o del dispositivo PCM1754 en modo hardware.

Funciones
  • Resolución de 24 bits
  • Rendimiento analógico (VCC = 5 V):
    • Rango dinámico: 106 dB
    • Relación señal-ruido: 106 dB, típico
    • THD+N: 0.002 %, típico
    • Salida a escala total: 4 VPP, típico
  • Filtro digital de sobremuestreo x 4 o x 8
    • Atenuación de banda terminal: -50 dB
    • Ondulación de banda de paso: ±0.04 dB
  • Frecuencia de muestreo: De 5 kHz a 200 kHz
  • Reloj del sistema: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS con detección automática
  • Control de hardware (PCM1754)
    • I2S y palabra de 16 bits, justificada a la derecha
    • Desénfasis digital de 44.1 kHz
    • Silencio suave
    • Indicador cero para la salida común de canales L y R
DAC de audio
PCM1754 — Convertidor digital-analógico (DAC) de audio estéreo con SNR de 106 dB (control por hardware) PCM1754-Q1 — Convertidor digital-analógico (DAC) de audio estéreo con SNR de 106 dB (control por software) par
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1754EVM — Módulo de evaluación PCM1754

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1754EVM — Módulo de evaluación PCM1754
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
* EVM User's guide PCM1754 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 24/06/2024
Certificado PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 3/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos