PCM1808EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) PCM1808 está diseñado para demostrar el rendimiento y la funcionalidad del producto PCM1808. El PCM1808 es un convertidor de señal analógica a digital (ADC) estéreo de chip único, alto rendimiento y bajo costo con entrada de tensión analógica de extremo único.

Funciones
  • Evaluación del ADC estéreo PCM1808 de baja potencia y bajo costo
  • Interfaz controlada por hardware fácil de usar
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
ADC de audio
PCM1808 — ADC estéreo de 24 bits, SNR de 99 dB y 96 kHz con entradas de un solo extremo PCM1808-Q1 — ADC estéreo de 24 bits, SNR de 99 dB y 96 kHz con entradas de un solo extremo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1808EVM — PCM1808 24-bit, 99-dB SNR, 96-kHz stereo ADC with single-ended inputs evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1808EVM — PCM1808 24-bit, 99-dB SNR, 96-kHz stereo ADC with single-ended inputs evaluation module
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
* EVM User's guide PCM1808 Evaluation Module User's Guide 27/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos