PCM1820EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) PCM1820 permite al usuario probar las capacidades de PCM1820, que es un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de audio de dos canales, controlado por hardware y de alto rendimiento. PCM1820 está pensado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, como sistemas activados por voz, micrófonos profesionales, audioconferencias, informática portátil, comunicación y entretenimiento. El EVM proporciona cómodas conexiones a los pines de entrada, salida y control de hardware.

Funciones
  • Placa de evaluación para ADC de dos canales PCM1820
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 113 dB
  • Micrófono integrado para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
ADC de audio
PCM1820 — Convertidor analógico-digital (ADC) de audio estéreo de 32 bits y 192 kHz con SNR de 113 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1820EVM — PCM1820 stereo-channel, 32-bit, 192-kHz, audio ADC with 113-dB SNR evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1820EVM — PCM1820 stereo-channel, 32-bit, 192-kHz, audio ADC with 113-dB SNR evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SBAC280.ZIP (463 KB)
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
* EVM User's guide PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/03/2022
Certificado PCM1820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos