PCM1840EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) PCM1840 permite al usuario probar las capacidades del producto PCM1840, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de audio de alto rendimiento de cuatro canales controlado por hardware. El PCM1840 está pensado para su uso en una amplia gama de aplicaciones, como sistemas activados por voz, micrófonos profesionales, audioconferencias, informática portátil, comunicación y entretenimiento.

 

Funciones
  • Placa de evaluación para ADC de cuatro canales PCM1840
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 123 dB con potenciador de rango dinámico (DRE)
  • Micrófono integrado para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
ADC de audio
PCM1840 — Convertidor analógico-digital (ADC) de audio de 32 bits y 192 kHz de cuatro canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1840EVM — PCM1840 quad-channel 32-bit 192-kHz audio ADC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1840EVM — PCM1840 quad-channel 32-bit 192-kHz audio ADC evaluation module
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
* EVM User's guide PCM1840 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2022
Certificado PCM1840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 9/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos