PCM2900CEVM-U

PCM2900CEVM-U

Haga su pedido ahora

Información general

The PCM2900CEVM-U and PCM2902EVM-U are evaluation modules for the PCM2900C/2902C USB audio codec’s.

The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.

The PCM2900EVM-U and PCM2902EVM-U connect to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.

Funciones
  • Full-featured evaluation module for the PCM2900EVM-U and PCM2902EVM-U USB audio codec’s.
  • Fully compliant with USB2.0 specification
  • USB adaptive mode for playback
  • USB asynchronous mode for record
  • Full-speed transceivers
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
CODEC de audio
PCM2900C — CODEC estéreo USB1.1 con salida de línea (interfaz HID)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM2900CEVM-U — PCM2900C Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM2900CEVM-U — PCM2900C Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 18/09/2011
Certificado PCM2900CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 14/09/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos