PCM4202EVM

Información general

The PCM4202EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4202 device. The EVM has two differential analog input channels corresponding to Left and Right analog input channels. Each of these channels are buffered and filtered using a low noise input circuit, a Texas Instruments OPA1632 fully differential amplifier. These signals are sent to corresponding inputs of the PCM4202, where they are converted to PCM signals. This PCM output is made available at terminal J4 and AES3 encoded outputs at RCA jacks. Power can be applied to the EVM through terminal block J3 for analog or J8 for digital.

Funciones
  • Simple configuration using onboard DIP switches
  • Low-noise input buffer circuits utilizing the OPA 1632 fully differential audio amplifier
  • Two 75-ohm AES3-encoded outputs, supporting operation up to 216kHz sampling rate
  • Two differential voltage inputs supporting either 3-pin XLR or Balanced TRS connections
  • External system clock inputs supporting alternative sampling rates up to 216kHz
ADC de audio
PCM4202 — ADC de audio estéreo con SNR de 118 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM4202EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4202

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM4202EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4202
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
* EVM User's guide PCM4202EVM - User Guide 27/08/2004
Certificado PCM4202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos