PCM4204EVM

Información general

The PCM4204EVM provides a convenient platform for evaluating the performance and functionality of the PCM4204 device. There are two PCM4204 on this EVM one for input and output signals and a second to support the conversion test mode and a demo mode. Input audio signals are buffered and filtered using low noise input circuits, utilizing the Texas Instruments OPA1632 OP AMPs. Manual resets are provided for both PCM4204 devices and the AES3 transmitters. That is, an ADC RESET switch and a DIT RESET switch are utilized separately for resetting the AES3 transmitters. The system can accept external oscillators, or use the onboard crystal oscillators, as clock sources. The onboard crystals provide a low jitter clock to measure the performance of the two PCM4204 devices. Analog and digital power supply voltages are connected to the board through onboard terminals.

Funciones
  • Simple configuration using onboard DIP switches
  • Four differential voltage inputs supporting either 3-pin ALR or Balanced TRES connections
  • Four 75-ohm AES3-encoded outputs, supporting operation up to 216kHz sampling Rates
  • Second PCM4204 provides a test mode for 1-bit DSD to 24-bit linear PCM format conversions
  • Flexible power supply configuration using either onboard regulatorsor external supplies
  • External system clock inputs supporting alternative sampling rates up to 216kHz
ADC de audio
PCM4204 — ADC de audio de 4 canales con SNR de 118 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM4204EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4204

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM4204EVM — Módulo de evaluación (EVM) PCM4204
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
* EVM User's guide PCM4204EVM - User Guide (Rev. A) 27/08/2014
Certificado PCM4204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos