PGA112EVM-B

PGA112EVM-B

Haga su pedido ahora

Información general

The PGA112EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA112 programmable gain amplifier. The PGA112EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA112. The second board is the PGA112EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

Funciones
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
PGA112 — Amplificador de ganancia programable de deriva cero, desplazamiento de 100 µV, ruido de 12 nV/√Hz, R
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA112EVM-B — PGA112 Evaluation Module Rev B

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA112EVM-B — PGA112 Evaluation Module Rev B
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
* EVM User's guide PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 17/05/2012
Certificado PGA112EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos