PGA870EVM

Información general

The The PGA870EVM is an evaluation module (EVM) for the PGA870 wideband programmable gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems.

The PGA870EVM allows for evaluation of all aspects of the PGA870 device. Complete circuit descriptions, schematic diagrams, and a bill of materials (BOM) are in the User's Guide document.

Funciones
  • Onboard switches for device power-up and power-down, gain setting, and gain latch modes
  • SMA connectors for input and output signals and a DB25 connector to allow gain control via an external control source
  • An interface board that allows the user to control the PGA870 gain from an external USB interface via (included) graphical user interface(GUI) software


CD-ROM

Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)
PGA870 — Amplificador de ganancia programable totalmente diferencial de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PGA870EVM — Módulo de evaluación PGA870

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PGA870EVM — Módulo de evaluación PGA870
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
* EVM User's guide PGA870EVM User Guide (Rev. A) 3/02/2010
Certificado PGA870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos