PIDEU-3P-W602

Información general

El PAN W602-1 es un módulo complementario de banda única de 2.4 GHz con Bluetooth® baja energía integrado para proyectos rentables y se basa en el conjunto de chips CC3301 de Texas Instruments.

El PAN W602-2 es un módulo complementario de doble banda de 2.4 GHz y 5 GHz con Bluetooth baja energía integrado para proyectos que requieren más velocidades de datos o menos interferencias, y se basa en el conjunto de chips CC3351 de Texas Instruments. 

Los módulos complementarios se conectan a cualquier plataforma host con Linux® o FreeRTOS a través de una interfaz de entrada/salida digital segura (SDIO) o una interfaz periférica en serie (SPI) para Wi-Fi®, y a través de una interfaz de transmisor/receptor asíncrono universal (UART) de alta velocidad (HS) o de una SPI para Bluetooth para permitir una comunicación inalámbrica perfecta.

El módulo, que tiene un factor de forma compacto, viene con una antena de chip integrada o una almohadilla inferior para conectar una antena externa. La solución está preparada para las certificaciones CE RED, FCC, ISED, MIC y RCM.

Funciones

Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) y Bluetooth 5.4 (LE)

Temperatura de funcionamiento: De -40 a +85 °C

Tamaño:

  • 8.8 mm × 10 mm × 1.8 mm (W602-1B, W602-2B)
  • 8.8 mm × 15.25 mm × 1.8 mm (W602-1C, W602-2C)

Opciones de antena:

  • Chip integrado
  • Almohadilla inferior
  • Tipos de antena externa certificada: PCB (flexible)/terminal

Certificaciones:

  • CE RED, FCC, ISED, MIC y RCM

Interfaces de host:

  • Wi-Fi: SDIO, SPI
  • Bluetooth: UART, SDIO, SPI
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

W602-1B — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz con almohadilla inferior

Productos y hardware compatibles

W602-1B — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz con almohadilla inferior

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

W602-1C — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz con antena de chip integrada

Productos y hardware compatibles

W602-1C — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz con antena de chip integrada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

W602-2B — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz/5 GHz con almohadilla inferior

Productos y hardware compatibles

W602-2B — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz/5 GHz con almohadilla inferior

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

W602-2C — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz/5 GHz con antena de chip integrada

Productos y hardware compatibles

W602-2C — Módulo Wi-Fi 6 y BLE 5.4 de 2.4 GHz/5 GHz con antena de chip integrada

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.