PLX-3P-PLXT60

PLX-3P-PLXT60

Desde: Plextek
Haga su pedido ahora

Información general

La plataforma PLX-T60 de Plextek le permite desarrollar e implementar rápidamente soluciones de radar mmWave a medida, a escala y a su ritmo. La plataforma PLX-T60 combina nuestro conjunto de chips de radar mmWave de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip xWR6843 con una novedosa antena de guía de ondas integrada de sustrato diseñada para ofrecer un rendimiento de detección mejorado. El diseño de la antena permite realizar todo el ancho de banda del chip, lo que proporciona una mayor resolución del alcance o permite que más dispositivos funcionen de forma simultánea sin interferir uno con otro. Los diferentes diseños de antena generan distintos patrones de haz para adaptarse a varias aplicaciones con un rendimiento óptimo. La plataforma PLX-T60 puede generar detecciones, datos de la nube de puntos, mapas Doppler de alcance y señales de banda base sin procesar. También es compatible con nuestro estudio mmWave. Se puede integrar PLX-T60 mediante uno de nuestros diseños existentes, como un módulo de un fabricante de equipos originales (OEM), o utilizar una plataforma existente para diseñar una solución de antena a medida. 

Funciones
  • Tamaño: 70 mm × 60 mm × 8 mm (puede variar según el patrón de la antena)
  • Peso: 15 g (puede variar según el patrón de la antena)
  • Consumo de potencia: Hasta 2.5 W
  • Rango de frecuencia: de 60 GHz a 64 GHz. Pérdida de retorno de antena superior a 10 dB
  • Configuraciones del ancho del haz: Azimut: 36° a 110° potencia media de ancho de haz (HPBW) Elevación: 12° a 30° potencia media de ancho de haz (HPBW)
  • Resolución angular: azimut desde 12° Elevación desde 3°
  • Resolución de rango: Desde 4 cm
  • Rango de detección: hasta 150 m por persona
  • Tensiones de alimentación: 5 V en 500 mA
  • Conectividad: USB
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Plextek

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PLX-T60 A — Rango muy corto, amplio campo de visión (3D)

Productos y hardware compatibles

PLX-T60 A — Rango muy corto, amplio campo de visión (3D)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PLX-T60 B — Rango corto (3D)

Productos y hardware compatibles

PLX-T60 B — Rango corto (3D)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PLX-T60 C — Rango corto (3D)

Productos y hardware compatibles

PLX-T60 C — Rango corto (3D)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PLX-T60 D — Detección y seguimiento de largo alcance (2D)

Productos y hardware compatibles

PLX-T60 D — Detección y seguimiento de largo alcance (2D)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Plextek.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.