PMP10020

Información general

This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.

Funciones
  • Universal input voltage
  • Valley switching
  • Multiple outputs
  • Single Layer PCB
Opciones de tensión de salida PMP10020.1 PMP10020.2 PMP10020.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 290 290 290
Tensión de salida (Nom) (V) 18 18 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .39 .2 1.89
Potencia de salida (W) 7.02 3.6 22.68
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU931.PDF (861 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREC7.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREC8.ZIP (341 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDREC6.PDF (82 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28610 — Controlador de fuente de alimentación de retorno de 12 W a 65 W en modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10020 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos