PMP10029

Información general

This reference design shows a universal power supply solution for DDR3 and DDR4 memory. A synchronous Buck converter provides an output voltage of 1.35V for a 9A load in DDR3L configuration. A linear regulator provides a second voltage of 0.675V for a 2A load.

Funciones
  • Built and tested
  • Solution for DDR3, DDR3L, DDR3U and DDR4 by adjusting just a single resistor
  • High efficiency
  • Very good dynamic performance
  • Headroom for transients
  • Very low ripple
Opciones de tensión de salida PMP10029.1 PMP10029.2
Tensión de entrada (Min) (V) 1.35 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 1.35 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.35 1.35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 9
Potencia de salida (W) 2.7 12.15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Linear Regulator Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU924.PDF (780 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREA8.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREA9.PDF (433 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDREA7.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD87350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51716 — Controlador reductor síncrono de solución de alimentación de memoria DDR2/3/3L/4 completo, LDO de 2 
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
* Informe de prueba PMP10029 Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos