PMP10081

Información general

The PMP10081 reference design shows a simple and low-cost solution of a lead acid battery charger. The input voltage range is from 9V to 36V and the maximum output voltage is 13.8V, which is sufficient for a six-cell lead acid battery with a charge current up to 1.5A.

Funciones
  • Built and tested
  • Small part count
  • Low-cost
  • Simple solution
Opciones de tensión de salida PMP10081.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 13.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 20.7
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO5.PDF (1390 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH54.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAY8.ZIP (40 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH53.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Informe de prueba PMP10081 Test Results 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos