PMP10088

Información general

PMP10088 is a reference design which provides a dual output +12V and -12V from an industrial input voltage of 24V.

Funciones
  • Simple and cheap solution for dual output supply
  • Low parts count due to single IC, single magnetics design
  • Full load efficiency across input voltage range > 90%
Opciones de tensión de salida PMP10088.1 PMP10088.2
Tensión de entrada (Min) (V) 20 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 28
Tensión de salida (Nom) (V) 12 -12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7 .7
Potencia de salida (W) 8.4 8.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAO6.PDF (1096 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH56.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH58.ZIP (260 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAY9.ZIP (23 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH57.PDF (179 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH55.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54360 — Convertidor reductor con entrada de 4.5 V a 60 V y 3.5 A con Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10088 Test Results 22/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos