PMP10090

Información general

PMP10090.1 shows a power supply, which provides a positive and a negative voltage rail in an inverting Buck Boost configuration. A 12V input is converted to 15V and -15V output voltages with 700mA load current each. 

Funciones
  • Built and tested
  • Simple solution for dual rail output voltage
  • Perfect for supplying OpAmps
Opciones de tensión de salida PMP10090.1 PMP10090.2
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .7 .7
Potencia de salida (W) 10.5 10.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU972.PDF (979 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREQ8.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA98.ZIP (21 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREQ7.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54340 — Convertidor CC/CC reductor de 42 V de entrada, 3.5 A, con Eco-mode™
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
* Informe de prueba PMP10090 Test Results 29/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos