PMP10098

Información general

This reference design has an ultra-wide input voltage range from 19-375V DC / 19-265V AC, and provides an isolated output of 12.0V/40mA. A linear regulator provides a second output of 5.0V/15mA.

Funciones
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • Low Power
Opciones de tensión de salida PMP10098.1
Tensión de entrada (Min) (V) 19
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .04
Potencia de salida (W) .48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU881.PDF (1070 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDV1.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDV0.PDF (19 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDV3.ZIP (580 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA17.ZIP (34 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDV2.PDF (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDU9.PDF (241 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2980-N — Regulador de voltaje de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10098 Test Results 1/04/2015
Artículo técnico Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback PDF | HTML 20/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos