PMP10099

Información general

This reference design is a power solution for reverse-powered telecom applications. Up to eight isolated inputs provide one common output; the load is shared equally between all active converters.

Funciones
  • Load Sharing
  • 8 Inputs, 1 Common Output
Opciones de tensión de salida PMP10099.1
Tensión de entrada (Min) (V) 27
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.1
Potencia de salida (W) 13.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU780.PDF (899 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRCX0.PDF (1193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRCW9.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRCX2.ZIP (1351 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC910.ZIP (84 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRCX1.PDF (1244 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRCW8.PDF (1415 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC29002 — Controlador avanzado de carga compartida de 8 pines, de -40 °C a 105 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10099 Test Results 12/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos