PMP10110

Información general

The PMP10110 design converts the universal input AC voltage to isolated 17V...30V@6A and is suitable to charge lead-acid or Li-Ion batteries. The converter is a constant-V and constant-I genarator and the set points for output voltage (charge level) and current are settable by means of two PWM signals. The first stage is a PFC boost while the isolation ad current stabilization is performed by DC-DC half bridge stage. An isolated quasi-resonant flyback converter supplies all internal voltages and provide some extra current for external loads (fan or analog section), in details 12V@400mA and 5V@300mA.

Funciones
  • The first stage is a CCM PFC boost driven with UCC28180, showing high efficiency and low EMI signature
  • The second stage is a DC/DC half bridge, wich includes both current and voltage loops; a PWM signal is used as reference for voltage and current
  • An auxiliary power supply generates all needed voltages; a network is disconnecting all resistors tied to high voltage to reduce stand-by losses
  • Plug-to-plug efficiency at full load:  86%...92% in the whole input voltage range
  • This design is tested and includes test results and CAD files
Opciones de tensión de salida PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
Tensión de entrada (Min) (V) 85 120 360 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 440 440 15
Tensión de salida (Nom) (V) 390 12 30 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .51 .4 6 .3
Potencia de salida (W) 198.9 4.8 180 1.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC DC DC
Topología PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAQ9.PDF (1498 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHE3.PDF (303 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHE2.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB06.ZIP (130 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHE1.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5039 — Controlador PWM de medio puente con límite de corriente avanzado

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA194 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP10110 Test Results 24/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos