PMP10111

Información general

This small SEPIC converter accepts a wide input voltage range, 4V...40V, from automotive battery and supports the cranking phase. Vout is kept stable thank to the SEPIC topology. During cranking the input voltage can reach vaules as low as 4V. Extensive testing with a source generator have been performed.

Funciones
  • Supports the highly demanding cranking profile by stable 12Vout@2.5A
  • Good efficiency from 9V to 24Vin in the range of 88%...91%
  • Low noise generation thank to a mix of electrolytic capacitor, ferrite bead, and ceramic filter
Opciones de tensión de salida PMP10111.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU906.PDF (850 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRE43.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRE42.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRE44.ZIP (79 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRE45.ZIP (325 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA39.ZIP (187 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE41.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10111 Test Results 10/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos