PMP10121

Información general

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.

Funciones
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency  = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89% (Vin=230VAC)
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Opciones de tensión de salida PMP10121.1
Tensión de entrada (Min) (V) 165
Tensión de entrada (Máx) (V) 275
Tensión de salida (Nom) (V) 22
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5
Potencia de salida (W) 77
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAD3.PDF (1453 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG83.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG84.ZIP (383 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRG82.PDF (311 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10121 Test Results 31/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos