PMP10145

Información general

El diseño de referencia de PMP10145 utiliza el controlador de retorno UCC28610 para la topología de retorno en modo de transición. Genera una salida aislada (9 V a 4.22 A) a partir de un amplio rango de tensión de entrada de CA (80 VCA a 291 VCA). El controlador mantiene el funcionamiento en modo discontinuo y la conmutación de valle en todo el rango de funcionamiento. El controlador rectificador sincrónico UCC24630 proporciona una buena eficiencia con cargas pesadas.

Funciones
  • Rectificación síncrona
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Conmutación en valles
Opciones de tensión de salida PMP10145.1
Tensión de entrada (Min) (V) 80
Tensión de entrada (Máx) (V) 291
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.22
Potencia de salida (W) 37.98
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBP7.PDF (893 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLD3.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLD4.ZIP (486 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRLD2.PDF (153 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28610 — Controlador de fuente de alimentación de retorno de 12 W a 65 W en modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP10145 Test Results 14/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos