PMP10150

Información general

The PMP10150 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a -8.5V output from an universal AC input. An optocoupler is used to regulate the 12V output.

Funciones
  • -8.5V output referenced to primary side, 12V output referenced to secondary side
  • 30W output power
  • Peak efficiency of 84%
  • Fully built and tested design
  • Board dimensions: 116mm x 65mm
Opciones de tensión de salida PMP10150.1 PMP10150.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 275 275
Tensión de salida (Nom) (V) 12 -8.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 .05
Potencia de salida (W) 30 .425
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL6.PDF (1076 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGV7.PDF (125 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGV8.ZIP (494 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRGR0.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10150 Test Results 14/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos