PMP10155

Información general

When input power factor is necessary (like LED lighting, avionics or low THD application as well as the isolation), the single stage PFC Flyback is the best topology. The only drawback of such topology is the 100Hz/120Hz voltage ripple on output.

Funciones
  • Power factor corrected (always > 0.95 at full load)
  • Good efficiency (83% peak at 230Vac)
  • Compact form factor
  • EN61000-3-2 Class C compliant (LED lighting)
Opciones de tensión de salida PMP10155.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 10.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 21
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU919.PDF (804 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREA1.PDF (56 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDREA0.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDREA2.ZIP (125 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA52.ZIP (41 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRE99.PDF (62 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28810 — Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de propósito general

TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna
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
* Informe de prueba PMP10155 Test Results 13/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos