PMP10175

Información general

Este diseño demuestra el uso del UCC28880, un conmutador de alta tensión, para diseñar un convertidor de retorno no aislado fuera de línea capaz de suministrar una corriente de salida superior a 100 mA. Mediante la retroalimentación directa del divisor de resistencia, este diseño ofrece una salida bien regulada de 5 V/500 mA con componentes mínimos.

Funciones
  • Convertidor de retorno no aislado basado en el UCC28880
  • El diseño proporciona una corriente de salida >100 mA
  • Salida de 5 V regulada por la red de retroalimentación directa del divisor de resistencia
  • Eficiencia >77 % en 2.5 W/5 V/500 mA
  • Salida de 5 V estrechamente regulada (<1.5 %, a 25 °C) mediante realimentación directa del divisor de resistencia
  • Capacidad de resistencia de cortocircuito de 3 segundos
  • Este diseño de referencia está probado e incluye los resultados de las pruebas y los archivos de diseño asistido por computadora
Opciones de tensión de salida PMP10175.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 275
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 2.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP6.PDF (957 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH77.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAZ3.ZIP (25 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH78.PDF (160 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH76.PDF (197 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28880 — Conmutador de alta tensión para conversión CA/CC no aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10175 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos