PMP10195

Información general

Este diseño suministra 24 V aislado en 125 mA a partir de la red de CA trifásica y la tensión de entrada de CC. Dado que se necesita un tiempo de arranque máximo de 70 ms y la tensión de entrada máxima es de 1260 VCC, se desarrolló una red de arranque de baja pérdida. Para reducir la tensión en el FET, se seleccionó una configuración en cascada. El controlador cuenta con una frecuencia de conmutación constante y una corriente inactiva baja. El factor de forma pequeño lo hace adecuado para el suministro de interruptores termomagnéticos electrónicos.

Funciones
  • Retorno aislado basado en LM5020 en frecuencia de conmutación constante que proporciona 24 V a 125 mA
  • Eficiencia máxima del 80 % a carga completa y una tensión de entrada de 325 VCC
  • Rango de tensión de entrada extremadamente amplio: 56Vac a 891Vac
  • Tiempo de inicio inferior a 70 ms
  • Retroalimentación magnética: no se necesita un optoacoplador
Opciones de tensión de salida PMP10195.1
Tensión de entrada (Min) (V) 56
Tensión de entrada (Máx) (V) 892
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .125
Potencia de salida (W) 3
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ8.PDF (1124 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLF9.PDF (43 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLF8.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLG1.ZIP (455 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC38.ZIP (42 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLG0.PDF (1101 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLF7.PDF (419 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020 — Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP10195 Test Results 20/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos