PMP10200

Información general

The PMP10200 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 28V output from an DC input. The input voltage range is between 25VDC and 520VDC. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltage.

Funciones
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • High Efficiency
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Opciones de tensión de salida PMP10200.1
Tensión de entrada (Min) (V) 25
Tensión de entrada (Máx) (V) 520
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) .715
Potencia de salida (W) 20.02
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAP9.PDF (1241 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRH90.PDF (133 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH91.ZIP (327 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRH89A.PDF (115 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable
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
* Informe de prueba PMP10200 Test Results 23/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos