PMP10214

Información general

The PMP10214 reference design has a wide input voltage range  from 8 -16V DC with a surge capapbility to 40V. The topology is 4 switch buck boost.  It is best suited for charging 4s Li-Ion starter batteries (4 cells).

Funciones
  • Efficiencies up to 98.5%
  • With input filter
  • Full power 300W at convectional cooling
  • Wide input voltage range (8V-16V)
  • Can withstand input voltages up to 40V (surge)
  • Built and tested
Opciones de tensión de salida PMP10214.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 16.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 18
Potencia de salida (W) 302.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ0.PDF (1257 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIM1.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIM3.ZIP (840 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBC8.ZIP (140 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIM2.PDF (1798 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIM0.PDF (263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP10214 Test Results 5/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos