PMP10231

Información general

The PMP10231 reference design is a synchronous buck converter for automotive applications. It uses the TPS57114-Q1 to deliver an output voltage of 1.2V@2.0A. The switching frequency is 1.8MHz.

Funciones
  • High Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Opciones de tensión de salida PMP10231.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 2.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAM3.PDF (462 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGY7.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGY8.PDF (214 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGY6.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP10231 Test Results 15/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos