PMP10236

Información general

Este es un convertidor flyback cuasirresonante aislado, que suministra 5 V a 300 mA y 15 V a 100 mA; ambas salidas están aisladas entre sí. El UCC28722 fue elegido para accionar un transistor BJT de alta tensión y bajo costo.

Funciones
  • Flyback aislado basado en UCC28722
  • Eficiencia máxima del 70 % a carga completa y una tensión de entrada de 325 V CC.
  • Amplio rango de voltaje de entrada: De 85 V a 440 V CA
  • Bajo costo gracias al transistor BJT del interruptor principal
  • Retroalimentación magnética: no se necesita un optoacoplador
Opciones de tensión de salida PMP10236.1 PMP10236.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 440 440
Tensión de salida (Nom) (V) 5 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .1
Potencia de salida (W) 1.5 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBR6.PDF (742 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLJ8.PDF (80 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLJ7.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLK0.ZIP (111 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC46.ZIP (182 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLJ9.PDF (657 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLJ6.PDF (260 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
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
* Informe de prueba PMP10236 Test Results 28/04/2016
Artículo técnico Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 6/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos